text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=나사
M10
L=그립 길이
123±2
A
16
B
41
B1
32
B2
13,5
D1
30
D2
7
H
80
H1 max.
24
H2
40
L1
34
L2
36
L3
32
L4
35
S
20
SW
17
고정 방법
보어 홀
구성품 재질
단강
명칭 약어
캠 클램프
모델 1
with end clamping
본체 재질
단강
표면 기본 몸체
검정 산화 마무리

설명

재료
편심 카본 스틸 1.7220,
고정 클로 카본 스틸 1.1191.
표면 마무리
검정 산화.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.