{"product":{"productId":"agid.27289","price":107887.78,"name":"라운드 텐셔닝 클로"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
경화처리(52-+2 HRC) 및 검정 산화 마무리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
표면 마무리
경화처리(52-+2 HRC) 및 검정 산화 마무리.
정보
텐셔닝 클로는 파워척의 클램핑 죠오에 장착됩니다. 나사 홀이 있는 카운터 보어 하나면 장착이 가능합니다. 텐셔닝 클로의 날카로운 모서리가 공작물에 물리면서 측면 움직임, 가로 방향 움직임이 방지됩니다.
– 폼 피팅식 클램핑 덕분에 높은 절단 속도가 가능해짐.
– 1.5 mm의 낮은 클램핑 높이(재료 비용 절감).
– 클로의 윤곽이 약간의 풀다운 효과 형성.
텐셔닝 클로로 기계 바이스의 사용 방법을 확장해 보십시오. 클램핑 클로를 사용하면 원형 공작물, 윤곽이 있는 공작물, 대형 공작물을 안정적으로 빠르게 고정할 수 있습니다.
– 폼 피팅식 클램핑 덕분에 높은 절단 속도가 가능해짐.
– 1.5 mm의 낮은 클램핑 높이(재료 비용 절감).
– 클로의 윤곽이 약간의 풀다운 효과 형성.
텐셔닝 클로로 기계 바이스의 사용 방법을 확장해 보십시오. 클램핑 클로를 사용하면 원형 공작물, 윤곽이 있는 공작물, 대형 공작물을 안정적으로 빠르게 고정할 수 있습니다.
도면 설명
1) 공작물
2) 클램핑 죠오
2) 클램핑 죠오
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.