{"product":{"productId":"agid.98","price":42485.04,"name":"헬리컬 편심 나사 D=M04X8 경화 스틸"},"currency":"KRW"}
Spiral Cam Screw
경화 스틸
- 안정적
- 콤팩트
- 간단한 조립
- 풀다운 효과 있음
판매 단위
₩42,485 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=나사
M4
L=나사 길이
8
A
3
A1
4,6
A2
4
D1
max.
9,2
H
3
Item
Spiral Cam Screw
S1
(클램핑 거리)
0,6
SW
2,5
X
3,5
Z
4,2
본체 재질
경화 스틸
조임 토크
max. Nm
1,5
클램핑력
kN
0,09
설명
재료
스틸.
표면 마무리
케이스 경화처리(56 ±1 HRC) 및 푸른색 아연 도금.
경도 등급 8. 8.
경도 등급 8. 8.
정보
차이가 아주 심한 형태의 공작물에 하향 장력을 제공할 수 있는 안정적이고 컴팩트한 나선형 편심 스크류 클램핑 스크류.
조립
X 및 Z 권장 간격으로 공작물에 하나 이상의
나사 홀을 냄.
요구되는 높이로 클램핑 스크류를 조이고
공작물 면을 평평하게 처리함.
공작물을 삽입하고 육각 소켓으로 클램핑
스크류를 조임.
약 1/3 회전으로 장력을 실현함.
정기적으로 나사 홀을 윤활 처리함.
클램핑 작업 시 회전 운동은 언제나 제한 멈춤
방향으로 이루어져 멈춤에서 공작물의 경로
회전를 방지할 수 있음.
나사 홀을 냄.
요구되는 높이로 클램핑 스크류를 조이고
공작물 면을 평평하게 처리함.
공작물을 삽입하고 육각 소켓으로 클램핑
스크류를 조임.
약 1/3 회전으로 장력을 실현함.
정기적으로 나사 홀을 윤활 처리함.
클램핑 작업 시 회전 운동은 언제나 제한 멈춤
방향으로 이루어져 멈춤에서 공작물의 경로
회전를 방지할 수 있음.
요청 시
왼나사 나선형 편심 클램핑 스크류.
도면 설명
1) 박판 클램핑
2) 원형 부품 클램핑
2) 원형 부품 클램핑
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.