{"product":{"productId":"agid.22221","price":13901.58,"name":"피벗 베어링 나사 볼트 있음, D=M06, D1=30, 스틸 검정 산화마무리"},"currency":"KRW"}
Pivot bearing
스레드 핀
스틸
검정 산화 마무리
- 간접 클램핑
판매 단위
₩13,902 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
30
D=나사
M6
H=높이
20
L=나사 길이
4
Item
Pivot bearing
모델 1
스레드 핀
본체 재질
스틸
스틸 키
1.0718
표면
기본 몸체
검정 산화 마무리
설명
재료
피벗 베어링, 스틸, 1.0715.
나사 핀, 스틸.
나사 핀, 스틸.
표면 마무리
피벗 베어링, 검정 산화 마무리.나사 볼트, 아연 도금.
정보
피벗 베어링은 간접 고정을 위해 플레이트 및 캠 클램프와 결합하여 사용됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.