text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=너비
32
D=지름
20
H1
21
H2
36
Item
Clamping pin
L1
20
L2
65
모델 1
클램핑 앵글 있음
본체 재질
스테인레스 스틸
표면 기본 몸체
자연적 마무리

설명

재료

핸들, 아연 다이캐스팅, DIN EN 12844.

클램핑 앵글, 아연 다이캐스팅.

클램핑 웨지, 스틸 1.0715 또는 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리
검정 핸들, 플라스틱 코팅.
클램핑 웨지, 검정 산화 마무리 또는 자연적 마무리.
정보
클램핑 앵글은 알루미늄 프로파일을 Ø16mm, Ø20mm 또는 Ø28mm 보어 홀이 있는 그리드 테이블 또는 플레이트에 스토퍼로서와 같이 고정하는 데 적합합니다. 클램핑 레버를 풀면 양쪽의 클램핑이 해제되어 자유롭게 돌리고 밀 수 있습니다. 클램핑 앵글이 있는 클램핑 핀은 대부분 한 쌍으로 사용됩니다.
장점
고정판의 재료 두께가 얇아도 작동함(금속: ≥8mm 또는 ≥4mm 및 목재 ≥18mm).
보어 홀에서 표면을 손상하지 않는 클램핑.
공구 없이 작동.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.