text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

어댑터 플레이트: 스틸.

클램핑 웨지: 스틸 1.0715 또는 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리
어댑터 플레이트, 아연 도금.
클램핑 웨지, 검정 산화 마무리 또는 자연적 마무리.
정보
어댑터 플레이트는 Ø16mm, Ø20mm 또는 Ø28mm 보어 홀이 있는 그리드 판 또는 플레이트용으로, 구멍 패턴 3인 Kipp 토글 클램프와 호환할 수 있습니다.
소켓 헤드 스크루를 돌려 클램핑 볼트 부품을 보어 홀에 고정합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.