text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=나사
M12
B
14
D1
32
D2
60
D3
62
H
50
H1
10
Item
Clamp Nut
SW1
13
T max.
24
T min.
16
max. 정적 부하 kN
70
구성품 재질
알루미늄
본체 재질
단강
조임 토크 max. Nm
20
클램핑력 max. kN
60

설명

재료
하우징, 단강; 커버, 알루미늄.
표면 마무리
탄질화 처리.
정보
기계식 클램핑 너트의 주요 기능은 수동 조임 토크를 증촉시키는 통합된 유성 기어박스입니다. 클램핑 부분까지 클램핑 너트를 수동으로 조인 후 조작용 육각 ”SW1”을 오른쪽으로 돌려 유성 기어박스의 구동 피니언을 작동시킵니다. 클램핑 너트는 모든 클램핑 위치에서 자동으로 잠깁니다. 클램핑 너트는 기계 공학 전반의 다양한 클램핑 작업, 특히 프레스 및 펀치의 공구 클램핑에 사용할 수 있습니다.
T 슬롯에 적합한 스크류는 K0698 및 K0699를 참조하십시오.

클램핑 너트는 T 슬롯용 스크류 없이 공급됩니다.
도면 설명
1) 잠금 메커니즘
2) 최대 M24의 T 슬롯용 스크류, 최소 강도 등급 10.9
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.