{"product":{"productId":"agid.22217","price":35840.42,"name":"스틸 플레이트 열림"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금 및 청색 피막처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금 및 청색 피막처리.
정보
플레이트는 간접 고정을 위해 피벗 베어링 및 캠 클램프와 결합하여 사용됩니다. 플레이트는 와셔가 있는 클램핑 핀을 사용하여 그리드 테이블에 고정됩니다. 편심 클램핑 모듈과 결합하여 홈이 있는 기계 테이블에도 고정될 수 있습니다.
장점
유동적인 이동 및 위치 지정.
지속적으로 조절 가능.
지속적으로 조절 가능.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.