{"product":{"productId":"agid.22219","price":27043.94,"name":"앵글 열림 L=80, B=40, H=60, 스틸 아연 도금 및 피막처리"},"currency":"KRW"}
Angle
열림
스틸
아연 도금 및 피막 처리
- 유동적인 이동 및 위치 지정이 가능.
- 구멍을 통한 손쉬운 조립.
- 지속적으로 조절 가능
판매 단위
₩27,044 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
40
H=높이
60
L=길이
80
S=강도
4
B1
10,4
H1
36
Item
Angle
L1
56
모델 1
열림
본체 재질
스틸
스틸 키
1.0037
표면
기본 몸체
아연 도금 및 피막 처리
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금 및 청색 피막처리.
정보
브래킷은 그리드 및 홈 테이블 위에서 스토퍼로 사용될 수 있습니다. 널링 볼트와 결합하여 미세 조정도 가능합니다. 브래킷은 와셔가 있는 클램핑 핀을 사용하여 그리드 테이블에 고정됩니다. 편심 클램핑 모듈과 결합하여 홈이 있는 기계 테이블에도 고정될 수 있습니다.
장점
유동적인 이동 및 위치 지정.
구멍을 통해 손쉬운 조립.
지속적으로 조절 가능.
구멍을 통해 손쉬운 조립.
지속적으로 조절 가능.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.