{"product":{"productId":"agid.35865","price":1134010,"name":"별모양 또는 T 그립이 있는 클램핑 너트"},"currency":"KRW"}
재료
하우징, 단강, 커버, 알루미늄, 별모양 그립 및 T 그립, 열가소성 수지.
표면 마무리
탄질화 처리. 별모양 및 T 그립, 검정.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
하우징, 단강, 커버, 알루미늄, 별모양 그립 및 T 그립, 열가소성 수지.
표면 마무리
탄질화 처리. 별모양 및 T 그립, 검정.
정보
별모양 또는 T 그립이 있는 클램핑 너트는 검증된 클램핑 너트 K2506을 기반으로 더욱 발전된 제품입니다. 조작용 육각이 별모양 또는 T 그립으로 대체되고 추가 잠금 메커니즘이 보완되었습니다. 통합된 유성 기어박스가 포스 멀티플라이어 역할을 하고 잠금 메커니즘이 피드 동작에서 실제 파워 클램핑으로 자동 전환됩니다. 이를 통해 추가적인 링 스패너나 소켓 렌치 등 없이도 가장 간단한 수동 조작으로 상당한 클램핑력을 얻을 수 있습니다. 견고한 구조와 자동 잠금 기능으로 높은 수준의 작동 안정성을 보장합니다. 클램핑 너트는 최소한의 노력으로 높은 클램핑력과 고정력을 달성해야 하는 다양한 분야에서, 기계 공학을 넘어 보편적으로 사용됩니다. 정상 작동 조건(최대 120°C)에서 클램핑 너트는 유지보수가 필요 없습니다.
나사 볼트의 강도 등급은 Q 10.9 이상이어야 합니다.
나사 직경이 M16보다 작은 경우, 강도 등급 12.9의 나사 볼트를 사용하거나 최대 허용 정하중을 줄여야 합니다.
나사 볼트의 강도 등급은 Q 10.9 이상이어야 합니다.
나사 직경이 M16보다 작은 경우, 강도 등급 12.9의 나사 볼트를 사용하거나 최대 허용 정하중을 줄여야 합니다.
장점
- 간단한 수동 조작.
- 힘 증폭으로 인한 높은 클램핑력.
- 자동 전환 기능을 통한 빠른 이동.
- 자동 잠금 기능으로 높은 작동 안전성.
- 힘 증폭으로 인한 높은 클램핑력.
- 자동 전환 기능을 통한 빠른 이동.
- 자동 잠금 기능으로 높은 작동 안전성.
도면 설명
1) 잠금 메커니즘
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.