{"product":{"productId":"agid.27468","price":23300,"name":"포크형 고정 클로, DIN 6315, 스틸 "},"currency":"KRW"}
- 큰 조절 범위
- 유동적으로 사용 가능
- 분야: 기계 공학, 공구 제작, 고정장치 구조물
- 모든 공작물 및 부품의 클램핑에 사용
설명
재료
단강.
표면 마무리
광택 처리
정보
오목 와셔 K0729 삽입 시 타입 G가 사용될 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.