{"product":{"productId":"agid.24772","price":29766.66,"name":"클램프 DIN 6314 유사형 플랫, L=125, B2=40, A=20단강"},"currency":"KRW"}
Clamp strap
플랫
단강
- 유동적으로 사용 가능
- 분야: 기계 공학, 공구 제작, 고정장치 구조물
- 모든 공작물 및 부품의 클램핑에 사용
판매 단위
₩29,767 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=높이
20
B2=너비
40
L=길이
125
B1
14
B3
14
DIN
DIN 6314 유사형
E1
28
E2
36
F
kN
20,2
Item
Clamp strap
모델 1
플랫
본체 재질
단강
스크류
용
M12/M14
설명
재료
단강 또는 EN AW-7022.
표면 마무리
도료 처리, 알루미늄 자연적 마무리.
정보
오목 와셔 K0729 삽입 시 타입 G가 사용될 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.