{"product":{"productId":"agid.18","price":103150,"name":"클램프 스트랩, 스틸, 조절 가능, 스완 넥형, 한쪽의 구부러진 클램핑면"},"currency":"KRW"}
- 경사가 낮은 클램핑용 플랫 클램프 쐐기
- 유동적으로 사용 가능
- 분야: 기계 공학, 공구 제작, 고정장치 구조물
- 모든 공작물 및 부품의 클램핑에 사용
설명
재료
단강 1.7225.
표면 마무리
1000 N/mm² 열 처리, 검정 산화.
정보
적합한 지탱 볼트와 조절형 지탱 볼트, K0305와 K0306 참조.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.