text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=전체 길이
63
H=나사
M8
B
25
C
12
D
12
E
25
F
7
G
9
Item
Clamp strap
모델 1
double sided
장력 N
6900
조임 토크 max. Nm
22

설명

재료
단강 1.0503.
표면 마무리
열 처리/검정 산화.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.