text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B2=너비
60
L=길이
200
A
30
B1
22
B3
30
C
24
E1
55
E2
70
E3
40
F kN
58,8
H max.
60
H1
28
Item
Clamp strap
R1
28
모델 1
크랭크형
본체 재질
단강
스크류 용
M20/M22

설명

재료
단강 또는 EN AW-7022.
표면 마무리
도료 처리, 알루미늄 자연적 마무리.
정보
오목 와셔 K0729 삽입 시 타입 G가 사용될 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.