text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=길이
22
B=너비
12
H=높이
10
C
2
D
7
Item
Bridge Clamp
L
16
모델 1
double sided
버전 2
mini
본체 재질
스틸
클램핑력 kN
4,82

설명

재료
스틸.
표면 마무리
검정 산화.
정보
미니 크리핑 요크를 사용하면 두 개의 공작물을 하나의 클램핑 포인트로 동시에 고정할 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.