{"product":{"productId":"agid.35484","price":194150.88,"name":"클램프 스위벨 160X60X30 단강"},"currency":"KRW"}
Clamp strap
스위벨
단강
- 스토퍼 포함
- 유동적으로 사용 가능
- 분야: 기계 공학, 공구 제작, 고정장치 구조물
- 모든 공작물 및 부품의 클램핑에 사용
판매 단위
₩194,151 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
60
H=높이
30
L=길이
160
A
65
B1
20,5
D
22
F
kN
58,8
H1
8
Item
Clamp strap
L1
75
L2
40
L3
6
R1
22
모델 1
스위벨
본체 재질
단강
설명
재료
단강 1.1191.
표면 마무리
검정 산화.
정보
이러한 고정 클로용 지탱 볼트는 K0305 및 K0306을 참조하십시오.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.