{"product":{"productId":"agid.35485","price":72937.48,"name":"클램프 보호 삽입물 포함, B2=30, A=20, L1=125, 단강,구성 요소:폴리 아세탈"},"currency":"KRW"}
Clamp strap
with protective insert
단강
- 민감한 표면의 손상을 최적으로 방지하는 보호용 인서트
- 유동적으로 사용 가능
- 분야: 기계 공학, 공구 제작, 고정장치 구조물
- 모든 공작물 및 부품의 클램핑에 사용
판매 단위
₩72,937 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=높이
20
B2=너비
30
L1=길이
125
나사 크기=스크루용
M10
A1
20,5
B1
11
B3
20
Item
Clamp strap
L2
38
L3
24
구성품 재질
폴리 아세탈
모델 1
with protective insert
본체 재질
단강
설명
재료
단강.
보호 인서트 POM 또는 폴리우레탄 99, 쇼어 A
보호 인서트 POM 또는 폴리우레탄 99, 쇼어 A
표면 마무리
검정 산화.
정보
플라스틱 재질의 압착 보호 삽입물은 민감한 가공품 표면을 손상으로부터 최적으로 보호합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.