{"product":{"productId":"agid.12128","price":74720,"name":"고정 클로, 클램핑 어댑터 원형, A형"},"currency":"KRW"}
- 엔드 부분에 다양한 형상
- 유동적으로 사용 가능
- 분야: 기계 공학, 공구 제작, 고정장치 구조물
- 모든 공작물 및 부품의 클램핑에 사용
- 다양한 장치 유닛과 결합 가능
설명
재료
단강.
표면 마무리
열 처리/검정 산화.
정보
원형 클램핑 어댑터가 있는 고정 클로는 다른 지그 부품, 예를 들어 K0839, K0821, K0307과 함께 사용할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.