{"product":{"productId":"agid.12131","price":71602.3,"name":"클램프 슬라이드형 M08, A=40"},"currency":"KRW"}
Clamp strap
relocatable
- 지지용 나사산
- 유동적으로 사용 가능
- 분야: 기계 공학, 공구 제작, 고정장치 구조물
- 연장된 조절 범위
판매 단위
₩71,602 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=전체 길이
40
H=나사
M8
B
10
C
6
D
16
E
9
F
19
G
12
Item
Clamp strap
모델 1
relocatable
설명
재료
단강.
표면 마무리
열 처리/검정 산화.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.