{"product":{"productId":"agid.27961","price":7520,"name":"ECO 플라스틱 클램핑 레버 암나사, 나사 인써트, 스테인레스"},"currency":"KRW"}
재료
강화 열가소성 핸들 및 인써트.
스테인리스 스틸로 된 부시.
스테인리스 스틸로 된 부시.
표면 마무리
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
강화 열가소성 핸들 및 인써트.
스테인리스 스틸로 된 부시.
스테인리스 스틸로 된 부시.
표면 마무리
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
액추에이션 원리
핸들은 스프로킷을 이용하여 작동하지 않은 상태에서 나사산을 조이거나 풀 수 있습니다. 핸들을 눌러 제 위치로 설정할 수 있으며 스프링력을 통해 스프로킷에서 다시 결합됩니다.
요청 시
특수 설계 버전.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.