text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A1=그립 길이
46,8
A=그립 길이
39,9
H3=그립 높이
31,8
L=나사 길이
10
X=나사
M5
B
7,9
D
10
D1
13,2
D2
13,8
H
22,7
H1
5
H2
15,2
H4
28,9
Item
Clamping lever
구성품 재질
스테인리스 스틸
나사 종류
수나사
모델 1
with safety function
본체 색상
검회색 RAL 7021
본체 재질
플라스틱
스틸 키
1.4305
크기
1
톱니 수
12
표면 구성품
자연적 마무리

설명

제품 설명
안전 기능이 있는 클램핑 레버가 의도하지 않은 열림 또는 닫힘에 의한 클램핑 위치 변경을 방지합니다.
초기 상태에서는 레버를 자유롭게 회전할 수 있으며 클램핑 위치에 연결되지 않습니다. 핸들을 눌러야 톱니가 결합되고 클램프를 풀거나 조일 수 있습니다.
핸들에서 손을 뗀 직 후 스프링에 의해 리셋됩니다.
재료
강화 열가소성 핸들 및 인써트.
스테인레스 나사 핀.
표면 마무리
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
장점
의도하지 않은 열림 또는 닫힘을 방지합니다.
폐쇄형 그립 외형, 간섭 모서리 없음.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.