{"product":{"productId":"agid.16119","price":17570,"name":"클램핑 레버 아연 다이캐스트, 평면, 암나사산 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리"},"currency":"KRW"}
재료
그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리
플라스틱 코팅 그립 레버,
스틸 부품, 검정 산화 처리
스틸 부품, 검정 산화 처리
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리
플라스틱 코팅 그립 레버,
스틸 부품, 검정 산화 처리
스틸 부품, 검정 산화 처리
정보
시리즈별로 공급 가능함:
오렌지색 RAL 2004.
오렌지색 RAL 2004.
요청 시
기타 암나사, 색상 및 특수 설계 버전.
치수 ”H1”는 고객의 요구에 따라 추가 비용을 지불하면 다른 길이로 공급 가능
치수 ”H1”는 고객의 요구에 따라 추가 비용을 지불하면 다른 길이로 공급 가능
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.