text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.

스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.

스테인레스 스틸 보호 캡 1.4305.

표면 마무리
플라스틱 코팅 그립 레버, 스틸 부품 검정색.
정보
시리즈별로 공급 가능함:
오렌지색 RAL 2004.
요청 시
기타 암나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.