{"product":{"productId":"agid.444","price":18088,"name":"클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음, 검정색 및 은색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305.
표면 마무리
플라스틱 코팅 그립 레버.
스테인레스 스틸 소재.
스테인레스 스틸 소재.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305.
표면 마무리
플라스틱 코팅 그립 레버.
스테인레스 스틸 소재.
스테인레스 스틸 소재.
정보
시리즈별로 공급 가능함:
검정색 반광택, 은 색.
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
검정색 반광택, 은 색.
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.