{"product":{"productId":"agid.446","price":44410,"name":"클램핑 레버, 스틸, 암나사산 있음, 해머효과 칠, 나사산 인서트, 스틸, 검정 산화처리"},"currency":"KRW"}
재료
1.0401 그립 레버.
기타 스틸 부품 경도 등급 5.8.
기타 스틸 부품 경도 등급 5.8.
표면 마무리
은회색 햄머 마무리 그립 레버.
검정 산화 스틸 부품.
검정 산화 스틸 부품.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
1.0401 그립 레버.
기타 스틸 부품 경도 등급 5.8.
기타 스틸 부품 경도 등급 5.8.
표면 마무리
은회색 햄머 마무리 그립 레버.
검정 산화 스틸 부품.
검정 산화 스틸 부품.
요청 시
기타 암나사 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.