{"product":{"productId":"agid.13243","price":83820,"name":"클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
스테인레스 스틸 1.4308 그립 레버.
기타 스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
그립 레버 스테인레스 스틸 전해 연마.
스틸 부품 검정색.
스틸 부품 검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스테인레스 스틸 1.4308 그립 레버.
기타 스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
그립 레버 스테인레스 스틸 전해 연마.
스틸 부품 검정색.
스틸 부품 검정색.
요청 시
기타 암나사 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.