{"product":{"productId":"agid.449","price":92880,"name":"클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
스테인레스 스틸 1.4308 그립 레버.
기타 스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
그립 레버 스테인레스 스틸 전해 연마.
스틸 부품 검정색.
스틸 부품 검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스테인레스 스틸 1.4308 그립 레버.
기타 스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
그립 레버 스테인레스 스틸 전해 연마.
스틸 부품 검정색.
스틸 부품 검정색.
정보
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.