{"product":{"productId":"agid.470","price":39280,"name":"클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
그립 레버 정밀 캐스트 1.4308.
기타 스틸 부품 1.4305.
표면 마무리
전해질 광택처리 또는 블라스팅 처리된 핸들.
자연적 마무리 스틸 부품.
자연적 마무리 스틸 부품.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
그립 레버 정밀 캐스트 1.4308.
기타 스틸 부품 1.4305.
표면 마무리
전해질 광택처리 또는 블라스팅 처리된 핸들.
자연적 마무리 스틸 부품.
자연적 마무리 스틸 부품.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.