text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4404.

축봉 75 EPDM 295.

표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
정보

클램핑 레버는 위생 분야용입니다. 완전 폐쇄식 핸들과 축 실링으로 인해 오염물이 레버 내부로 침투하는 것을 방지합니다. 또한 스크류 체결 위치가 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔와 함께 위생적으로 실링될 수 있도록 스크류 인서트는 테이퍼 칼라로 되어 있습니다.


표면 조도 Ra가 0.8µm 보다 훨씬 낮으므로 나사에 오염물이 거의 붙지 않습니다. 표면이 고광택 처리되어 손쉽게 클리닝할 수 있습니다.


레버는 정지 상태에서 자유롭게 회전 가능합니다. 레버가 실수로 열리는 일이 없습니다. 진동 부품에 장착할 때 톱니 모양이 높은 마모율을 방지합니다.

요청 시
기타 나사 길이, 인치 나사.
Accessory

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.

CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.