text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
아연 다이캐스팅 톱니 휠이 달린 강화 유리 섬유 플라스틱 그립 레버.
스틸 부품, 경도 등급 5.8
플라스틱(POM) 푸시 버튼
표면 마무리
검정 산화 스틸 부품.
정보
기본 색상:
클램핑 레버 - 흑회색, 푸시 버튼 - 신호등 빨강.
클램핑 레버 - 오렌지, 푸시 버튼 - 흑회색.
클램핑 레버 - 신호등 빨강, 푸시 버튼 - 흑회색.
요청 시
기타 암나사 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.