{"product":{"productId":"agid.27959","price":6510,"name":"암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 황동 또는 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리"},"currency":"KRW"}
재료
강화 열가소성 핸들 및 인써트.
황동 또는 강철 부싱.
황동 또는 강철 부싱.
표면 마무리
황동, 블랭크.
스틸, 청색, 피막 처리.
스틸, 청색, 피막 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
강화 열가소성 핸들 및 인써트.
황동 또는 강철 부싱.
황동 또는 강철 부싱.
표면 마무리
황동, 블랭크.
스틸, 청색, 피막 처리.
스틸, 청색, 피막 처리.
액추에이션 원리
핸들은 스프로킷을 이용하여 작동하지 않은 상태에서 나사산을 조이거나 풀 수 있습니다. 핸들을 눌러 제 위치로 설정할 수 있으며 스프링력을 통해 스프로킷에서 다시 결합됩니다.
요청 시
특수 설계 버전.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.