text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
4 기사

설명

재료

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.

스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305.

표면 마무리
플라스틱 코팅 혹은 고광택 크롬도금 그립 레버. 스틸 부품 검정색.
요청 시
기타 수나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.