text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
안전 기능이 있는 클램핑 레버가 의도하지 않은 열림 또는 닫힘에 의한 클램핑 위치 변경을 방지합니다.
초기 상태에서는 레버를 자유롭게 회전할 수 있으며 클램핑 위치에 연결되지 않습니다. 핸들을 눌러야 톱니가 결합되고 클램프를 풀거나 조일 수 있습니다.
핸들에서 손을 뗀 직 후 스프링에 의해 리셋됩니다.
재료
강화 열가소성 핸들 및 인써트.
스틸 나사 볼트.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
장점
의도하지 않은 열림 또는 닫힘을 방지합니다.
폐쇄형 그립 외형, 간섭 모서리 없음.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.