{"product":{"productId":"agid.17279","price":15060,"name":"수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트"},"currency":"KRW"}
재료
아연다이캐스트로 된 톱니링과 유리섬유로 강화된 플라스틱으로 된 그립 레버.
스틸부품 스테인리스 스틸 1.4305.
버튼 플라스틱 (POM).
표면 마무리
스틸 부품 검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
아연다이캐스트로 된 톱니링과 유리섬유로 강화된 플라스틱으로 된 그립 레버.
스틸부품 스테인리스 스틸 1.4305.
버튼 플라스틱 (POM).
표면 마무리
스틸 부품 검정색.
정보
기본 색상:
클램핑 레버 - 흑회색, 푸시 버튼 - 신호등 빨강.
클램핑 레버 - 오렌지, 푸시 버튼 - 흑회색.
클램핑 레버 - 신호등 빨강, 푸시 버튼 - 흑회색.
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
클램핑 레버 - 흑회색, 푸시 버튼 - 신호등 빨강.
클램핑 레버 - 오렌지, 푸시 버튼 - 흑회색.
클램핑 레버 - 신호등 빨강, 푸시 버튼 - 흑회색.
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.