{"product":{"productId":"agid.17277","price":8960.02,"name":"수나사와 푸시 버튼이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트"},"currency":"KRW"}
재료
아연 다이캐스팅 톱니 휠이 달린 강화 유리 섬유 플라스틱 그립 레버.
스틸 부품, 경도 등급 5.8
플라스틱(POM) 푸시 버튼
스틸 부품, 경도 등급 5.8
플라스틱(POM) 푸시 버튼
표면 마무리
검정 산화 스틸 부품.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
아연 다이캐스팅 톱니 휠이 달린 강화 유리 섬유 플라스틱 그립 레버.
스틸 부품, 경도 등급 5.8
플라스틱(POM) 푸시 버튼
스틸 부품, 경도 등급 5.8
플라스틱(POM) 푸시 버튼
표면 마무리
검정 산화 스틸 부품.
정보
기본 색상:
클램핑 레버 - 흑회색, 푸시 버튼 - 신호등 빨강.
클램핑 레버 - 오렌지, 푸시 버튼 - 흑회색.
클램핑 레버 - 신호등 빨강, 푸시 버튼 - 흑회색.
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
클램핑 레버 - 흑회색, 푸시 버튼 - 신호등 빨강.
클램핑 레버 - 오렌지, 푸시 버튼 - 흑회색.
클램핑 레버 - 신호등 빨강, 푸시 버튼 - 흑회색.
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.