{"product":{"productId":"agid.34663","price":13580,"name":"수나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 스테인레스 나사 인써트"},"currency":"KRW"}
재료
고성능 열가소성 수지, 유리 섬유 강화
스테인리스 스틸 스틸 부품 1.4305.
표면 마무리
스틸 부품 검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
인체 공학적 그립 디자인이 적용된 플라스틱 클램핑 레버는 매우 편안한 햅틱과 함께 현대적이며 고급스러운 외관을 제공합니다.
핸들은 특수 고성능 플라스틱으로 구성되며 많은 표준 색상으로 제공됩니다.
핸들의 장점은 높은 강성과 안정성입니다. 자체 무게가 매우 가볍기 때문에 이동식 사용 범위에 적합합니다.
이때 클램핑 레버는 우수한 화학물 저항성, 바닷물 내성 및 부식성을 제공합니다.
핸들은 특수 고성능 플라스틱으로 구성되며 많은 표준 색상으로 제공됩니다.
핸들의 장점은 높은 강성과 안정성입니다. 자체 무게가 매우 가볍기 때문에 이동식 사용 범위에 적합합니다.
이때 클램핑 레버는 우수한 화학물 저항성, 바닷물 내성 및 부식성을 제공합니다.
재료
고성능 열가소성 수지, 유리 섬유 강화
스테인리스 스틸 스틸 부품 1.4305.
표면 마무리
스틸 부품 검정색.
정보
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
액추에이션 원리
핸들은 스프로킷을 이용하여 작동하지 않은 상태에서 톱니 인서트에 결합되어 나사산을 조이거나 풀 수 있습니다. 핸들을 들어 올려 제 위치로 설정할 수 있으며 스프링력을 통해 스프로킷에서 다시 결합됩니다.
용도
기계, 장치 및 시스템 건설, 재활 분야, 의료 시스템, 식품 가공 산업.
온도 범위
연속 사용 온도 최대 100 °C
단기 사용 온도 최대 130°C.
단기 사용 온도 최대 130°C.
장점
우수한 화학 저항, 바닷물 내성 및 부식 방지.
7가지 색상 버전.
7가지 색상 버전.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용을 지불하면 다른 길이로 공급 가능함.
흑회색의 고온 플라스틱.
IEC 216에 따른 연속 사용 온도 최대 150°C - 160°C.
단기 사용 온도 최대 250°C.
치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용을 지불하면 다른 길이로 공급 가능함.
흑회색의 고온 플라스틱.
IEC 216에 따른 연속 사용 온도 최대 150°C - 160°C.
단기 사용 온도 최대 250°C.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.