{"product":{"productId":"agid.34569","price":11240,"name":"클램핑 레버, 아연, 수나사, 나사 인서트, 스틸, 청색 피막처리, 구조적 매트"},"currency":"KRW"}
- 내부식성
설명
재료
그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리
플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸 부품, 청색 피막처리.
스틸 부품, 청색 피막처리.
정보
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
요청 시
기타 수나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.