{"product":{"productId":"agid.34613","price":16230,"name":"수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트"},"currency":"KRW"}
재료
아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305.
표면 마무리
플라스틱 코팅 혹은 고광택 크롬도금 그립 레버. 스틸 부품 검정색.
더 보기
더 적게 표시
클램프 레버 수나사, 스테인레스 스틸
시작하여
₩16,940
부가세 별도
배송비 별도
수나사 클램프 레버, 스테인레스 스틸 부품, 질감이 있는 매트
시작하여
₩16,940
부가세 별도
배송비 별도
수나사 클램프 레버, 스테인레스 스틸 부품, 자연적 마무리
시작하여
₩16,230
부가세 별도
배송비 별도
클램프 레버 수나사, 스테인레스 스틸, 고광택 크롬 도금
시작하여
₩22,070
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305.
표면 마무리
플라스틱 코팅 혹은 고광택 크롬도금 그립 레버. 스틸 부품 검정색.
정보
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753