{"product":{"productId":"agid.28234","price":18080,"name":"수나사 클램핑 레버, 스틸, 질감이 있는 부품"},"currency":"KRW"}
- 클램핑 레버는 신뢰성, 안정성 및 다양성이 뛰어납니다.
- 기기 단품 요소와 전체 기계 부품의 클램핑을 용이하게 합니다
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 재활 및 의료기술, 가구 산업 분야
- 장점: 스틸 재질로 인한 높은 견고성 및 내구성
- 다양한 나사 사이즈와 핸들 길이
설명
재료
1.0401 그립 레버.
기타 스틸 부품 경도 등급 5.8.
기타 스틸 부품 경도 등급 5.8.
표면 마무리
플라스틱 코팅 그립 레버.
검정 산화 스틸 부품.
검정 산화 스틸 부품.
정보
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.