{"product":{"productId":"agid.15930","price":38410,"name":"플라스틱 압력 디스크와 스틸 잠금 핀이 있는 빠른 잠금장치 패스너가 있는 플라스틱 편심 레버"},"currency":"KRW"}
재질, 표면 마무리
유리섬유 강화 플라스틱 PA 66으로된 핸들 및 스러스트 와셔, 검정색.
축 볼트, 스테인레스 스틸 1.4305, 블랭크.
잠금핀, 스틸, 청색 피막처리.
스프링 클립, 스테인레스 스틸, 1.4310, 피막 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재질, 표면 마무리
유리섬유 강화 플라스틱 PA 66으로된 핸들 및 스러스트 와셔, 검정색.
축 볼트, 스테인레스 스틸 1.4305, 블랭크.
잠금핀, 스틸, 청색 피막처리.
스프링 클립, 스테인레스 스틸, 1.4310, 피막 처리.
정보
스프링 클립에서 잠금 고정을 하여 금속판 부품의 위치를 설정할 수 있다. 다음 금속판 부품의 클램핑은 핸들로 이루어진다. 플라스틱은 부하가 가해지면 크리프 현상이 발생할 수 있으며(지연), 이는 클램핑력의 감소를 유발할 수 있다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.