{"product":{"productId":"agid.16128","price":30970,"name":"플라스틱 압력 디스크와 스틸 스터드 나사가 있는 엘라스토머 잠금장치가 있는 플라스틱 편심 레버"},"currency":"KRW"}
재료
그립 레버 및 스러스트 와셔, 유리섬유 강화 플라스틱 PA 66
킹 핀, 스테인레스 스틸 1.4305.
스터드 및 와셔, 스틸, 강도 등급 5.8
엘라스토머 스프링 PUR.
표면 마무리
핸들 및 스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
스터드 및 와셔, 청색 피막처리.
클램핑 부품이 장착된 육각 너트와 스러스트 와셔, 청색 피막처리.
힌지 핀, 블랭크.
스터드 및 와셔, 청색 피막처리.
클램핑 부품이 장착된 육각 너트와 스러스트 와셔, 청색 피막처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
그립 레버 및 스러스트 와셔, 유리섬유 강화 플라스틱 PA 66
킹 핀, 스테인레스 스틸 1.4305.
스터드 및 와셔, 스틸, 강도 등급 5.8
엘라스토머 스프링 PUR.
표면 마무리
핸들 및 스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
스터드 및 와셔, 청색 피막처리.
클램핑 부품이 장착된 육각 너트와 스러스트 와셔, 청색 피막처리.
힌지 핀, 블랭크.
스터드 및 와셔, 청색 피막처리.
클램핑 부품이 장착된 육각 너트와 스러스트 와셔, 청색 피막처리.
정보
그립 레버를 작동시키면 탄성중합체 스프링 압착됩니다. 즉 확장하고, 둘러싼 부품의 형태를 잡습니다.
클램핑 부품이 장착된 육각 너트를 통해 탄성중합체 스프링의 확장이 설정되고 이를 통해 고정력을 정할 수 있습니다.
동시에 육각 너트의 클램핑 부품이 클램핑 부위를 해제한 후 사전에 설정된 값이 유지되도록 작용합니다.
클램핑 부품이 장착된 육각 너트를 통해 탄성중합체 스프링의 확장이 설정되고 이를 통해 고정력을 정할 수 있습니다.
동시에 육각 너트의 클램핑 부품이 클램핑 부위를 해제한 후 사전에 설정된 값이 유지되도록 작용합니다.
용도
지정된 고정력은 지속적인 부하에 적합하지 않습니다.
본사는 기꺼이 고객이 사용 상황을 시험해 볼 수 있도록 테스트 패턴을 제공하고 있습니다.
본사는 기꺼이 고객이 사용 상황을 시험해 볼 수 있도록 테스트 패턴을 제공하고 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.