{"product":{"productId":"agid.17086","price":16912.28,"name":"편심 레버, 플라스틱, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
핸들 및 스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 유리 섬유 강화
킹 핀, 스테인레스 스틸 1.4305.
스터드 및 와셔, 스틸, 강도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
핸들, 검정색 또는 신호등 빨강 RAL3020.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
스터드 및 와셔, 청색 피막처리된 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
스터드 및 와셔, 청색 피막처리된 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
핸들 및 스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 유리 섬유 강화
킹 핀, 스테인레스 스틸 1.4305.
스터드 및 와셔, 스틸, 강도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
핸들, 검정색 또는 신호등 빨강 RAL3020.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
스터드 및 와셔, 청색 피막처리된 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
스터드 및 와셔, 청색 피막처리된 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
정보
조절식 캠 레버는 클램핑 축에 대한 클랭핑
레버의 위치가 특정 위치만 허용하는 경우에
이용된다(간섭 영역). 스터드의 미세 나사산을
통해 클램프 레버의 정확한 위치를 스크류
드라이버로 조절한다.
플라스틱은 부하가 가해지면 크리프 현상이
발생할 수 있으며(지연), 이는 클램핑력의
감소를 유발할 수 있다.
레버의 위치가 특정 위치만 허용하는 경우에
이용된다(간섭 영역). 스터드의 미세 나사산을
통해 클램프 레버의 정확한 위치를 스크류
드라이버로 조절한다.
플라스틱은 부하가 가해지면 크리프 현상이
발생할 수 있으며(지연), 이는 클램핑력의
감소를 유발할 수 있다.
도면 설명
1) 텐션 레버 정밀 조정용 핀
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.