text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

핸들 및 스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 유리 섬유 강화

킹 핀, 스테인레스 스틸 1.4305.

스터드 및 와셔, 스틸, 강도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
핸들, 검정색 또는 신호등 빨강 RAL3020.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
스터드 및 와셔, 청색 피막처리된 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
정보
플라스틱은 부하가 가해지면 크리프 현상이 발생할 수 있으며(지연), 이는 클램핑력의 감소를 유발할 수 있다.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.