{"product":{"productId":"agid.17133","price":31416,"name":"편심 레버, 스틸, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 핸들 1.0401
플라스틱 스러스트 와셔, PA 66 GF 35-X 유리 섬유 강화
스테인레스 스틸 킹 핀, 1.4305.
.스틸 스터드 및 와셔, 강도 등급 5.8
표면 마무리
핸들, 스터드 및 와셔, 청색 피막처리.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 핸들 1.0401
플라스틱 스러스트 와셔, PA 66 GF 35-X 유리 섬유 강화
스테인레스 스틸 킹 핀, 1.4305.
.스틸 스터드 및 와셔, 강도 등급 5.8
표면 마무리
핸들, 스터드 및 와셔, 청색 피막처리.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
정보
조절형 편심 레버는 장력 축을 위한 클랭핑
레버의 위치가 정하여진 위치에 있을 때에
이용된다(간섭 영역).
스터드의 미세 나사산에서 클램프 레버의
정확한 위치는 스크류 드라이버로 조절한다.
플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.
레버의 위치가 정하여진 위치에 있을 때에
이용된다(간섭 영역).
스터드의 미세 나사산에서 클램프 레버의
정확한 위치는 스크류 드라이버로 조절한다.
플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.
도면 설명
1) 텐션 레버 정밀 조정용 핀
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.