{"product":{"productId":"agid.17051","price":29295.42,"name":"편심 레버, 스테인리스 스틸, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
핸들, 스테인레스 스틸 1.4308.
스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 GF 35-X 유리 섬유 강화.
힌지 핀, 와셔 및 스터드, 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
전해질 광택처리 또는 블라스팅 처리된 핸들.
스러스트 와셔 검정색.
힌지 핀, 와셔 및 스터드 나사 블랭크 처리.
스러스트 와셔 검정색.
힌지 핀, 와셔 및 스터드 나사 블랭크 처리.
더 보기
더 적게 표시
편심 레버, 스테인리스 스틸, 암나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔
시작하여
₩29,295
부가세 별도
배송비 별도
편심 레버, 스테인리스 스틸, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸
시작하여
₩30,264
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
핸들, 스테인레스 스틸 1.4308.
스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 GF 35-X 유리 섬유 강화.
힌지 핀, 와셔 및 스터드, 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
전해질 광택처리 또는 블라스팅 처리된 핸들.
스러스트 와셔 검정색.
힌지 핀, 와셔 및 스터드 나사 블랭크 처리.
스러스트 와셔 검정색.
힌지 핀, 와셔 및 스터드 나사 블랭크 처리.
정보
플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.