text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료

핸들, 캐스팅 알루미늄 EN AC 46200

스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 GF 35-X 유리 섬유 강화

킹 핀, 스테인레스 스틸 1.4305.

스터드 나사 및 와셔, 스틸, 강도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
핸들, 미세 입자로 파우더 코팅, 검정색 또는 적색 RAL 3003.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
스터드 및 와셔, 청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크 처리한 스테인레스 스틸.
정보
플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.