text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A1=그립 길이
79,2
A=그립 길이
70,4
B=너비
21,5
D=나사
M5
H1=높이
22,2
L=나사 길이
50
B1
15
D1
16
D2
9
H
14,7
Item
Cam Lever
구성품 재질
스틸
나사 종류
수나사
모델 1
조절식
본체 재질
스틸
손 힘 FH N
120
스트로크 S
1,2
크기
1
클램핑력 F kN
4
표면 기본 몸체
푸른색 피막 처리

설명

제품 설명
편심 레버에는 기술적으로 최적화된 플라스틱 스러스트 와셔가 있습니다.
스러스트 와셔는 매우 우수한 내마모성과 크리프 강도를 갖춘 특수 고성능 플라스틱으로 제작되었습니다.
재료

스틸 핸들 1.0401.

고성능 열가소성 수지로 제작된 스러스트 와셔, 강화 탄소 섬유.

스테인레스 스틸 힌지 핀 1.4305.

스틸 스터드 나사, 강도 등급 5.8.

표면 마무리
핸들 및 스터드 나사 청색 피막처리.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
정보
조절형 편심 레버는 장력 축을 위한 클랭핑
레버의 위치가 정하여진 위치에 있을 때에
이용된다(간섭 영역).
스터드의 미세 나사산에서 클램프 레버의
정확한 위치는 스크류 드라이버로 조절한다.
플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.
도면 설명
1) 텐션 레버 정밀 조정용 핀
Accessory
약간 구부러진 접촉면의 경우 스테인레스 스틸 K2130 재질의 디스크를 옵션으로 주문할 수 있습니다.
이는 스러스트 와셔와 접촉면 사이에 평면 와셔로 장착할 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.