text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=나사
M10
A
17
A1
9
D1
50
D2
6,6
D3
11
Item
Quick-Fit Coupling
L
43,2
L1 min.
15
L3
16
SW
17
T
6,4
모델
암나사
모델 1
with radial offset compensation
반경 변위 보정 최대 X
0,7
버전 2
with mounting flange
본체 재질
스틸
허용 장력 및 압력 부하 max. kN
6,5

설명

재료
커플링 부품 및 플랜지, 스틸.
너트(DIN 439), 품질 등급 8.8.
표면 마무리
커플링 부품 및 플랜지, 열처리 및 인산염 처리.
너트, 검정 산화 마무리.
정보

다방면의 적용과 이용(예: 피스톤 로드
및 선형 운동 유닛간 연결)을 위한 공간
절약형 방사 오프셋 보정 퀵 플러그
커플링.
간단하고 견고한 두 단계 커플링의
조립 및 해체는 T 슬롯을 통해
이루어고, 매뉴얼로 재조정이 필요치
않습니다.
퀵 플러그 커플링은 연결 나사를 통해
공압 유압 실린더와 연결할 수
있습니다.

퀵 플러그 커플링은 어떠한 토크도
전달시키지 않습니다.

CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.