{"product":{"productId":"agid.14523","price":119240,"name":"퀵 플러그 커플링 래디얼 오프셋 보상 있음 D=M10 스틸, 연결플랜지 있음"},"currency":"KRW"}
퀵 플러그 커플링
래디얼 오프셋 보상 있음
스틸
- 간단하고 단단함
- 다방면으로 사용 가능
- 공간 절약
- 시중의 모든 공압 및 수압 리프팅 실린더와 호환 가능
- 버전: 암나사 또는 수나사
판매 단위
₩119,240 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
설명
퀵 플러그 커플링
모델 1
래디얼 오프셋 보상 있음
버전 2
연결 플랜지 있음
본체 재질
스틸
D=나사
M10
A
17
A1
9
D1
50
D2
6,6
D3
11
L
43,2
L1
min.
15
L3
16
SW
17
T
6,4
~ CP65 substance 2 cancer
Nickel (Metallic)
~ Conflict Minerals 3TG status
no 3TG content
~ PFAS free?
Yes
~ REACH info SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
모델
암나사
반경 변위
보정
최대 X
0,7
허용 장력 및
압력 부하
max. kN
6,5
설명
재료
커플링 부품 및 플랜지, 스틸.
너트(DIN 439), 품질 등급 8.8.
너트(DIN 439), 품질 등급 8.8.
표면 마무리
커플링 부품 및 플랜지, 열처리 및 인산염 처리.
너트, 검정 산화 마무리.
너트, 검정 산화 마무리.
정보
다방면의 적용과 이용(예: 피스톤 로드
및 선형 운동 유닛간 연결)을 위한 공간
절약형 방사 오프셋 보정 퀵 플러그
커플링.
간단하고 견고한 두 단계 커플링의
조립 및 해체는 T 슬롯을 통해
이루어고, 매뉴얼로 재조정이 필요치
않습니다.
퀵 플러그 커플링은 연결 나사를 통해
공압 유압 실린더와 연결할 수
있습니다.
퀵 플러그 커플링은 어떠한 토크도
전달시키지 않습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.